Kompaktni valj ADN-40-40-A-PPS-A
572678
GTIN 4052568218997
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
40 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja