Kompaktni valj ADN-50-50-I-PPS-A

572688

GTIN 4052568219093

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
50 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja