Kompaktni valj ADN-63-15-I-PPS-A

572701

GTIN 4052568219222

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
15 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja