Kompaktni valj ADN-80-10-I-PPS-A

572718

GTIN 4052568219390

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
10 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja