Kompaktni valj ADN-25-10-I-PPS-A

577174

GTIN 4052568104597

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
10 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja