Kompaktni valj ADN-25-20-A-PPS-A

577184

GTIN 4052568104696

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
20 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja