Kompaktni valj ADN-100-15-A-PPS-A

577200

GTIN 4052568225544

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
15 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja