Kompaktni valj ADN-100-20-A-PPS-A
577201
GTIN 4052568225551
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
20 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja