Kompaktni valj ADN-100-25-A-PPS-A
577202
GTIN 4052568225568
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
100 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
4712 N
Hod
25 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja