Kompaktni valj ADN-20-70-A-PPS-A
593451
GTIN 4052568396589
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188 N
Hod
70 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja