Cev iz umetne mase PUN-H-12X2-TGN-200

8048718

GTIN 4052568288686

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
12 mm
Notranji Ø
8 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C