Senzor pretoka SFAE-2U-M5F-PNLK-PNVB-0.3M8
8058508
GTIN 4052568827731
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Karakteristika pretoka, končna vrednost
2 l/min
Delovni medij
Argon - Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Ogljikov dioksid - dušik
Delovni tlak
-0.9 bar - 10 bar
Pnevmatični priključek
Notranji navoj M5