Senzor pretoka SFAE-5U-Q4-PNLK-PNVB-2.5K

8058509

GTIN 4052568789770

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Karakteristika pretoka, končna vrednost
5 l/min
Delovni medij
Argon - Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Ogljikov dioksid - dušik
Delovni tlak
-0.9 bar - 10 bar
Pnevmatični priključek
za zunanji Ø vtičnega priključka 4 mm