Kompaktni valj ADN-S-25-30-I-P-A

8076352

GTIN 4052568300012

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
30 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh