Manometer PAGN-26-10-P10-RG

8090378

GTIN 4052568462178

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način pritrditve
vgradnja v napeljavo
Območje prikaza
0 bar - 10 bar
Pnevmatični priključek
Vložek 10 mm
Razred merilne natančnosi
4
Območje prikaza
0 MPa - 1 MPa