Kompaktni valj ADN-S-40-45-A-P

8092058

GTIN 4052568793746

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
45 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh