Kompaktni valj ADN-S-50-35-A-P

8092077

GTIN 4052568787004

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
35 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh