Kompaktni valj ADN-S-6-10-A-F1A

8142514

GTIN 4052568570422

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
6 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
17 N
Hod
10 mm
Blaženje
brez blaženja