Kompaktni valj ADN-S-10-5-I-F1A
8142518
GTIN 4052568570460
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
10 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
47 N
Hod
5 mm
Blaženje
brez blaženja