Kompaktni valj ADN-S-20-15-I-P-A-F1A
8142758
GTIN 4052568570835
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188 N
Hod
15 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh