Kompaktni valj ADN-S-20-5-A-P-A-F1A

8142766

GTIN 4052568570910

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188 N
Hod
5 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh