Kompaktni valj ADN-S-25-45-A-P-A-F1A
8142834
GTIN 4052568571191
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
45 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh