Kompaktni valj ADN-S-32-45-I-P-A-F1A
8142854
GTIN 4052568571290
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
45 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh