Kompaktni valj ADN-S-40-45-I-P-A-F1A

8142884

GTIN 4052568571498

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
45 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh