Kompaktni valj ADN-S-63-35-A-P-A-F1A
8142933
GTIN 4052568571979
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
35 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh