Regulator servopogona CMMT-ST-C8-1C-MP-S0

8163946

GTIN 4052568631956

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Nazivna napetost bremenskega napajanja, DC
24 V - 48 V
Nazivni izhodni tok
8 A
Povezava področnega vodila
EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET
Varnostna funkcija
varno izklopljen navor (STO) - varna zaustavitev 1 s časovnim krmiljenjem (SS1-t)