Kompaktni valj ADN-12-60-A-P-A

8178549

GTIN 4052568621377

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
12 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
68 N
Hod
63 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh