Kompaktni valj ADN-63-35-I-P-A

8178659

GTIN 4052568621414

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
63 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1870 N
Hod
35 mm
Blaženje
elastični blažilni obroči/elastične blažilne plošče na obeh straneh