Kompaktni valj ADN-20-35-I-PPS-A
8178865
GTIN 4052568621506
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188 N
Hod
35 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja