Kompaktni valj ADN-25-80-I-PPS-A
8178887
GTIN 4052568621599
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
25 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
295 N
Hod
80 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja