Kompaktni valj ADN-32-35-A-PPS-A

8179021

GTIN 4052568621612

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
32 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
483 N
Hod
35 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja