Kompaktni valj ADN-40-35-I-PPS-A

8179037

GTIN 4052568621704

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
40 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
754 N
Hod
35 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja