Paralelna prijemala HPPH-16-16-NC-P-SR12
8205393
GTIN 4052568651848
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Konstruktivna zgradba
Poravnan način pritrditve za prijemala - vodilo - zobata letev/pastorek - s prijemalom - pnevmatsko prijemalo - prisilno vodeno zaporedje gibanja
Hod na eno vpenjalno čeljust
8 mm
Zaznavanje položaja
z integriranim merilnikom poti
Pnevmatični priključek
za zunanji Ø vtičnega priključka 4 mm