Paralelna prijemala HPPH
Kombinacija paralelnega prijemala in ventila HPPH je bila razvita posebej za sodelovanje med človekom in robotom, zaradi univerzalnega robotskega vmesnika pa jo je mogoče kombinirati s številnimi koboti in roboti. Majhna skupna višina z majhnim vztrajnostnim momentom mase zagotavlja visoko dinamiko.
- Za varno sodelovanje med človekom in robotom do 0,5 MPa
- Kombinacija vpenjala in ventila z vgrajenimi senzorji in majhno skupno višino
- Omogoča skrajšanje časa cikla in prihranek stisnjenega zraka do 75 % v primerjavi s posameznimi komponentami
- Certifikat TÜV za vpenjala s prsti v skladu s standardom ISO 15066
- Za različne kobote in robote zaradi mehanskega robotskega vmesnika v skladu s standardom ISO 9409-1-50-4-M6
- Varovalo prijemalne sile za varno rokovanje tudi v načinu zaustavitve v sili
- Vsestransko upravljanje z digitalnimi vhodi/izhodi (PNP/NPN) ali IO-Link®
- Trajnostna proizvodnja zaradi manjše porabe materialov
- Trajnostno delovanje zaradi integriranega upravljanja