Senzor pretoka SFAE-10U-Q4-PNLK-PNVB-0.3M8

8207436

GTIN 4052568831059

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Karakteristika pretoka, končna vrednost
10 l/min
Delovni medij
Argon - Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Ogljikov dioksid - dušik
Delovni tlak
-0.9 bar - 10 bar
Pnevmatični priključek
za zunanji Ø vtičnega priključka 4 mm