Okrogli valj, palec DPRA
Okrogli valj iz nerjavnega jekla, colski valj brez možnosti popravila. Priključki valja NPT, colski navoj batnice in cele colske mere. Prostorsko varčna okrogla oblika z različnimi možnostmi montaže je idealna za uporabo v pakirnih sistemih. Pogosta uporaba za pozicioniranje vodilnih tirnic, drč in vrat.
- Neposredna zamenjava z običajnimi okroglimi valji
- 10 velikosti izvrtin od 9/16" do 3" s široko paleto možnosti za največjo prilagodljivost
- Valj iz nerjavnega jekla 304 zagotavlja vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo pri nespremenjenih tekalnih lastnostih
- Prilega se neposredno obstoječim oblikam, zaradi enostavne zamenjave je idealna izbira za MRO.