Proporcionalni regulator tlaka VEAB

Visoka natančnost in dinamika za kompaktno regulacijo tlaka pri majhnih pretokih in za tlačna območja od -1 bar do 6 bar. Idealen je za številne industrije, kot so elektronika in polprevodniki, znanost o življenju, proizvodnja tekstila in baterij.
  • Nadzor vakuuma in/ali nadtlaka z enim samim ventilom
  • Visoko dinamično uravnavanje tlaka pri nizkih pretokih
  • Najvišja zmogljivost in po želji na voljo z vmesnikom IO-Link®
  • Na voljo kot objemka ali ventil s podnožjem
  • Dodatne funkcije IO-Link®: prilagodljivi krmilni parametri, diagnostika, dvotočkovna kalibracija itd.
  • Tiho delovanje in majhno generiranje toplote
  • Zelo kratki preklopni časi
  • Trajnostno delovanje zaradi nižje ravni tlaka in učinkovitega upravljanja