Proporcionalni regulator tlaka VPPE

VPPE je najugodnejši proporcionalni ventil v ponudbi. Na voljo z zaslonom ali brez.
  • Predkrmiljeni regulator tlaka
  • Vnos želene vrednosti kot analogni napetostni signal (4 ... 20 mA)
  • Električna priključitev prek vtiča M12x1, 4- ali 5-polni
  • Po želji z modulom želene vrednosti
  • Različica z zaslonom s tremi razpoložljivimi prednastavitvami in digitalno regulirno elektroniko
  • Za preproste regulirne naloge
  • Izvedbe, priporočene za proizvodne obrate za proizvodnjo litij-ionskih baterij