• Izdelki
  • Prenosi
  • Diagrams

Vse je na dosegu roke!

Zanesljivo

Zaradi robustne zasnove in togosti prijemala se lahko DHRC uporablja dolgo časa – in pri tem ne izgubi niti malo svoje zelo visoke ponovljivosti. Kot odpiranja je do 180°, stranska podpora vpenjalne čeljusti pa omogoča veliko momentno obremenitev. DHRC je na voljo z enojnim ali dvojnim delovanjem in v številnih velikostih. Namestitev s številnimi možnostmi priključitve je zelo preprosta. Po želji je na voljo tudi varovalo prijemalne sile.

Ekonomično in trajnostno

Naši strokovnjaki so imeli pri razvoju DHWC v mislih več ciljev: ugodno ceno, nizko težo in konstrukcijo, ki prihrani čim več prostora. Zaradi nizke vsebnosti bakra, cinka in niklja je primeren tudi za proizvodnjo baterij. Ne nazadnje je zaradi manjše uporabe materialov, dolge življenjske dobe in majhne porabe zraka precej trajnosten.

Prenesite vse informacije kot kompaktno datoteko PDF.