Trojbodový uchopovač HGDD-80-A
1163049
GTIN 4052568227968
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Uchopovacia sila na jeden uchopovací palec pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zatváranie
915 N
Zdvih na jeden uchopovací palec
12 mm
Snímanie polohy
pre bezdotykové snímače