Trojbodový uchopovač HGDD
Pre drsné podmienky: kompletne zaizolovaný uchopovač: možnosť vonkajšieho alebo vnútorného uchopenia.
- Presné uchopenie s centrovanými pohybmi napriek vysokej záťaži krútiacim momentom
- Ideálne pre veľmi drsné prostredie
- 5 veľkostí so zdvihom až do 12 mm na čeľusť
- Voliteľne sa dá použiť ako dvojčinný a jednočinný uchopovač
- Jednočinný variant alebo s poistkou sily uchopenia pri otváraní (NO) alebo zatváraní (NC)
- Vhodné ako vonkajší a vnútorný uchopovač