Normalizovaný valec DSNU-25- -P-A

14327

Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
25 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
294.5 N
Zdvih
1 mm - 500 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné