Kruhové valce EG-4-10-PK-2
15886
GTIN 4052568066680
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
tlačný - jednočinný
Priemer piestu
4 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
4.9 N
Zdvih
10 mm
Tlmenie
bez tlmenia