Normalizovaný valec CRDNGS-80- -PPV-A
160894
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
80 mm
Teoretick á sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
3016 N
Zdvih
10 mm - 2000 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách