Normalizovaný valec CRDNGS-125- -PPV-A
185281
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
125 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
7363 N
Zdvih
10 mm - 2000 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách