Normalizovaný valec CRDNGS-63- -PPV-A-S6

185303

Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
63 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
1870 N
Zdvih
10 mm - 2000 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách