Normalizovaný valec DSNU-10-60-P-A
1908254
GTIN 4052568108359
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
10 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
47.1 N
Zdvih
60 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné