Normalizovaný valec DSNU-16-150-PPV-A

1908273

GTIN 4052568108540

Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
120.6 N
Zdvih
150 mm
Tlmenie
pneumatické tlmenie, nastaviteľné na oboch stranách