Normalizovaný valec DSNU-16-70-PPS-A
1908280
GTIN 4052568108618
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
16 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
120.6 N
Zdvih
70 mm
Tlmenie
samonastaviteľné pneumatické tlmenie koncových polôh