Normalizovaný valec DSNU-20-60-P-A
1908286
GTIN 4052568108670
Global Trade Item Number (GTIN) je medzinárodný jedinečný kód tovarov.
Downloads
Načítava sa...
Spôsob fungovania
dvojčinný
Priemer piestu
20 mm
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie
188.5 N
Zdvih
60 mm
Tlmenie
elastické tlmiace krúžky/doštičky, obojstranné